SRB100DR
Numéro d'article:101186279

Description produit
- Module de sécurité pour double réarmement
- Convient pour le traitement des signaux de sorties libres de potentiel, p.ex. organes de commande
- 1 contact de sécurité, STOP 0
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSRB100DR
Référence d’article (n° de commande)101186279
EAN (European Article Number)4250116202218
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut250g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Entrée de démarrageOui
Réarmement après interruption de la tension de service Oui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs4
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Classification - Sorties relais
Valeur PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Tension d'alimentation24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.26.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.26.4VAC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique3,2W
Consommation électrique6VA
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.80ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.20ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.100ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.20ms
Matériau des contacts, électriquesAg-Ni, autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-156A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-136A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.8A
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition relais K1Position relais K2Position relais K3
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)(H2) = Boucle de retourApplications: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Boîtier relais de sécurité pour double acquittementConfiguration de démarrage: 2 boutons de réarmement/marche dépendants du temps 1er et 2ième temps de surveillance entre le 1ier et 2ième bouton de réarmement réglable de 3…30 secondes via DIP switchConfiguration de l'actionneur: commande à 1 canal (impulsion de sortie env. 200 ms) de l'entrée de réarmement d'un module de sécurité en avalL'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.Le temps de surveillance est réglé au moyen d'un DIP switch sous le couvercle du front du boîtier. (réglage usine: 3 secondes)Surveillance des flancs: après réarmement du composant, le flanc descendant est évalué de sorte que les défauts tels que des contacts collés ou des tentatives de fraude ne puissent pas donner lieu à des situations dangereuses.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/11/2026 02:33