SRB101EXi-1A
Numéro d'article:101196285
Archives

Description produit
- Fonction de réarmement automatique
- 1 contact de sécurité
- Convient pour le traitement des signaux des organes de commande d'arrêt d'urgence, des dispositifs de verrouillage, etc.
- Installation en Ex zone 2
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSRB101EXi-1A
Référence d’article (n° de commande)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatsATEXIECExINMETROPESO
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zones de protection antidéflagrante2
Catégorie de protection antidéflagrante3G
Etiquetage protection antidéflagranteD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Caractéristiques globales
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut230g
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de LEDs5
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'àe
Catégorie, STOP 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valeur PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour 3
Durée d'utilisation15année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minimum65
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0,25 mm²
Section du câble, max.2,5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques10 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Consommation57mA
Tension de service assignée24VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-132A
Consommation électrique3W
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.20ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max.20ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.300ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.20ms
Matériau des contacts, électriquesAgSn0. autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.30Ω
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Données diverses
Remarque (applications)Bouton d'arrêt d'urgenceCapteur de sécuritéDispositif de protectionInterrupteurs de sécurité à commande par câble
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Démarrage automatique: Le démarrage automatique est configuré par le raccordement de la boucle de retour aux bornes X1/X2. Si la boucle de retour n'est pas utilisée, établir un pont.L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.La boucle de retour surveille la position des contacteurs KA et KB.Pour la surveillance d'un protecteur jusqu'à max. PL e et catégorie 4Si seulement un relais ou contacteur externe sont utilisés pour la commutation de la charge, l'interface ne peut être classée en catégorie 3 selon EN ISO 13849-1 que lorsque l'on peut fournir et documenter les arguments permettant d'exclure "une défaillanSurveillance de 1 protecteur(s) avec chacun un capteur de sécurité magnétique de la série BNS
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/09/2026 20:30