SRB202MSL
Numéro d'article:101181998

Description produit
- Surveillance du voyant de signalisation d'inhibition
- 2 contacts de sécurité, STOP 0
- 2 Sorties de signalisation
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSRB202MSL
Référence d’article (n° de commande)101181998
EAN (European Article Number)4250116202577
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut400g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Bornes débrochablesOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement après interruption de la tension de service Oui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de LEDs8
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de contacts de sécurité, STOP 0 2
Nombre de sorties de signalisation2
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'àe
Catégorie, STOP 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valeur PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minimum65
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +45 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Tension d'alimentation24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Tension de service assignée24VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-132A
Consommation électrique5,6W
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.60ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.17ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max.20ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.200ms
Matériau des contacts, électriquesAgSn0, Ag-Ni, autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition du voyant de signalisation d'inhibition LAPosition relais K1Position relais K2Position relais K3Position relais K5Tension de service interne Ui
Données diverses
Remarque (applications)Fonction d'inhibition
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)(H2) = Boucle de retourF1 = Fusible électroniqueL'exemple de câblage est représenté avec des capteurs d'inhibition non-actionnés et hors tension.L'exemple reprend une commande à 2 canaux de 2 capteurs d'inhibition et un bouton de réarmement maître extérieur.La commande détecte les courts-circuits transversaux, les ruptures de câbles et les fuites à la terre dans le circuit de surveillance.Partie puissance: une commande à 2 canaux convient pour le renforcement ou la multiplication des contacts par contacteurs ou relais avec contacts à guidage forcé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/11/2026 16:36