SRB206SQ-230V
Numéro d'article:101174016
Archives

Description produit
- 2 contacts de sécurité, STOP 0
- 6 Sorties de signalisation
- Evaluation multiple de jusqu"à 6 protecteurs
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Référence de l'article de remplacement101177163
Désignation de type du produitSRB206SQ-230V
Référence d’article (n° de commande)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut400g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Bornes débrochablesOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement détection avec de frontOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires6
Nombre de LEDs4
Nombre de contacts NF12
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de sorties de signalisation6
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'àd
Catégorie, STOP 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0> 60%
Valeur PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minimum65
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Operating voltage48 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage48 ... 240 VAC
Courant permanent275mA
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.48VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.240VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.48VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.240VAC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-156A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-136A
Consommation électrique6,8W
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max.30ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.50ms
Matériau des contacts, électriquesAgCdO, autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition relais K1Position relais K2Tension de service interne Ui
Données diverses
Remarque (applications)Bouton d'arrêt d'urgenceDispositif de protectionInterrupteurs de sécurité à commande par câble
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Démarrage automatique: le démarrage automatique est configuré par le raccordement de la boucle de retour aux bornes X1/X3. Si la boucle de retour n'est pas utilisée, établir un pont.En cas d'une défaillance unique, la fonction de sécurité sera toujours maintenue. Certaines erreurs, pas toutes, seront reconnues. Une accumulation d'erreurs non reconnues pourra entraîner la perte de la fonction de sécurité.L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.La commande détecte les courts-circuits transversaux, les ruptures de câbles et les fuites à la terre dans le circuit de surveillance.Niveau d'entrée: L'exemple reprend une commande à 2 canaux d'une surveillance de protecteur avec deux interrupteurs de position, dont un avec ouverture forcée, bouton de réarmement externe (R); détection des courts-circuits transversaux et boucle de retouPartie puissance: une commande à 2 canaux convient pour le renforcement ou la multiplication des contacts par contacteurs ou relais avec contacts à guidage forcé.Si un nombre supérieur de protecteurs est surveillé, il faut les raccorder conformément au tableau de raccordement.Une défaillance simple des capteurs n'entraîne pas la perte de la sécurité.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/08/2026 06:56