SRB219IT-24VAC/DC
Numéro d'article:101158208
Archives

Description produit
- Module relais de sécurité polyvalent pour une diagnose et une visualisation supérieure
- Convient pour le traitement des signaux des contacts libres de potentiel
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
- Pour l'évaluation de signaux de sorties statiques (AOPD's), par exemple barrières immatérielles/rideaux lumineux de sécurité
- 1 + 8 Sorties de signalisation
- 2 contacts de sécurité, STOP 0;
1 contact de sécurité, STOP 1 (réglable 1 … 30 s)
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Référence de l'article de remplacement101159512
Désignation de type du produitSRB219IT-24VAC/DC
Référence d’article (n° de commande)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut360g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Bornes débrochablesOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement détection avec de frontOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de LEDs7
Nombre de contacts NF2
Nbre de sorties statiques non temporisées avec fonct. de signalisation7
Nombre de sorties statiques temporisées avec fonction de signalisation1
Nombre de contacts de sécurité3
Nombre de sorties de signalisation8
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Catégorie, STOP 01
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'àe
Performance Level, Stop 1, jusqu'àd
Catégorie, STOP 04
Catégorie, STOP 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
Valeur PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Valeur PFH, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour 3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minimum65
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +45 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement selon VDE 01102
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Tension d'alimentation24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent200mA
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.26.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.26.4VAC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique4,4W
Consommation électrique5,2VA
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max.15ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.60ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.200ms
Matériau des contacts, électriquesAgSn0. autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition relais K1Position relais K2Position relais K3Position relais K5Tension de service interne Ui
Données diverses
Remarque (applications)Bouton d'arrêt d'urgenceCapteur de sécuritéDispositif de protectionInterrupteurs de sécurité à commande par câbleRideau lumineux de sécurité
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Déclenchement prématuré de la temporisation: La temporisation peut être désactivée prématurément au moyen de l'entrée RT. L'entrée RT permet de "d' arrêter" l'autorisation temporisée 37/38 avant l'expiration du temps réglé.F1 = fusible hybrideF2 = surveillance des sorties de signalisationFonction de démarrage / bouton de réarmement: la fonction "front descendant" est configurée via l'interrupteur AF (position de l'interrupteur = 1) situé sur la partie frontale du boîtier. Le démarrage automatique est configuré en reliant les bornes X3 / XL'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.La commande reconnaît les ruptures et les fuites à la terre dans le circuit de surveillance.La temporisation au déclenchement est réglée au moyen d'un potentiomètre à partir du front du boîtier.Les tableaux ISD (système intégré de diagnostic) pour l'analyse des messages d'erreur et leurs causes sont repris en annexe.Niveau d'entrée: l'exemple reprend une commande à 2 canaux d'une surveillance de protecteur avec deux interrupteurs de position, dont un avec ouverture forcée, un bouton de réarmement externe (R) et une boucle de retour (H2). (exemple sans détection des cPartie puissance: une commande à 2 canaux convient pour le renforcement ou la multiplication des contacts par contacteurs ou relais avec contacts à guidage forcé.Pour une commande à 1 canal, raccorder le contact NF à S11/S12 et ponter S21/S22 + S31/32.Pour une commande à 2 canaux avec détection des courts-circuits transversaux, raccorder le contact NF à S11/S12 et S31/S32 et ponter S21/S22Raccorder les sorties statiques à commutation p avec potentiel des rideaux lumineux/barrières immatérielles de sécurité à S12/S22. Les dispositifs doivent avoir le même potentiel de référence.Temporisation: la temporisation au déclenchement de l'autorisation de sécurité 37/38 est réglable de 1 à 30 secondes (voir instructions de réglage).
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/09/2026 23:05