SRB301X1
Numéro d'article:101182835

Description produit
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 1 Sortie de signalisation
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement101188430
Désignation de type du produitSRB301X1
Référence d’article (n° de commande)101182835
EAN (European Article Number)4250116202140
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
NoteProduit de fin de série
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut220g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de LEDs3
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie selon EN ISO 138494
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level> 99%
Valeur PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minimum65
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Tension d'alimentation24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.26.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.26.4VAC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique1,4W
Consommation électrique3,2VA
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.80ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.20ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.100ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.20ms
Matériau des contacts, électriquesAgSn0. autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-156A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-136A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.8A
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,1A
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition relais K1Position relais K2
Données diverses
Remarque (applications)Bouton d'arrêt d'urgenceDispositif de protectionInterrupteurs de sécurité à commande par câble
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)(H2) = Boucle de retourCatégorie 3 selon EN ISO 13849-1 pour une boucle à 2 canaux dans la tension d'alimentation UB.L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.L'exemple reprend une commande à 1 canal à contact A pour la surveillance d'un protecteur, dont au moins un contact est à manœuvre positive d'ouverture; avec bouton de réarmement extérieur (R).La commande reconnaît les ruptures et les fuites à la terre dans le circuit de surveillance.Partie puissance: une commande à 2 canaux convient pour le renforcement ou la multiplication des contacts par contacteurs ou relais avec contacts à guidage forcé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/10/2026 09:32