SRB303SQP-SS-24V
Numéro d'article:103008086

Description produit
- Traitement des signaux des bords sensibles de sécurité de la série STW-SL
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 3 sorties de signalisation
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSRB303SQP-SS-24V
Référence d’article (n° de commande)103008086
EAN (European Article Number)4030661518848
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut480g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Bornes débrochablesOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Réarmement détection avec de frontOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires3
Nombre de LEDs4
Nombre de contacts de sécurité, STOP 0 3
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'àe
Catégorie, STOP 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valeur PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum65
Valeur PFD1,80 x 10⁻⁴
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesEN 60947-1
Type de raccordementBornes à vis, enfichablesrigide ou flexible
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,5Nm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur120mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques10 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Tension d'alimentation24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.26.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.26.4VAC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique3W
Consommation électrique7,5VA
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.50ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.20ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.80ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.15ms
Matériau des contacts, électriquesAgSn0. autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-156A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-136A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.6A
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition relais K1/K2Tension de service interne UiUB: Tension d'alimentation présente
Données diverses
Remarque (applications)Bords sensibles de sécurité
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2026 12:48