SRB400CA/Q 24VDC
Numéro d'article:101176213

Description produit
- Niveau 1: Réarmement sans détection des flancs, Au choix Fonction de réarmement automatique, Détection des courts-circuits transversaux, Niveau 2: / Contact de rupture Contact de travail (NO)
- Module de sécurité combiné (double évaluation)
- 2 x 2 sorties de sécurité avec comportement de déclenchement différent, par exemple un arrêt d"urgence ouvre les deux sorties de sécurité (niveau 1); la surveillance du protecteur ouvre seulement la deuxième sortie de sécurité (niveau 2)
- Pour l"évaluation de signaux de contacts sans potentiel, par exemple organes de commande d"arrêt d"urgence (niveau 1), interrupteurs de position avec fonction de sécurité, interverrouillages de sécurité et capteurs de sécurité (niveau 2)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement101177157
Désignation de type du produitSRB400CA/Q 24VDC
Référence d’article (n° de commande)101176213
EAN (European Article Number)4250116202010
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
NoteProduit de fin de série
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut235g
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Bornes débrochablesOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre d'entrées pour contact NF3
Nombre d'entrées pour contact NO1
Nombre de LEDs6
Nombre de contacts de sécurité4
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'àe
Catégorie, STOP 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valeur PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minimum65
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +45 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques10 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Tension de service assignée24VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique4,4W
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.80ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.20ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.100ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatiqueRéglable avec démarrage automatique
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.20ms
Matériau des contacts, électriquesAg-Ni, autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15250VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-156A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-136A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.8A
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition relais K1Position relais K2Position relais K3Tension de service interne Ui
Données diverses
Remarque (applications)Bouton d'arrêt d'urgenceCapteur de sécuritéDispositif de protectionInterrupteurs de sécurité à commande par câble
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Remarque (détection des courts-circuits transversaux)Niveau 1
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Démarrage automatique (niveau 1): le démarrage automatique est configuré en raccordant la boucle de retour aux bornes X1/+24VDC. Démarrage automatique (niveau 2): le démarrage automatique est configuré en raccordant la boucle de retour aux bornes X2/+24VDL'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.La commande détecte les courts-circuits transversaux, les ruptures de câbles et les fuites à la terre dans le circuit de surveillance.Niveau d'entrée: l'exemple reprend une commande à 2 canaux d'un dispositif d'arrêt d'urgence (niveau 1) avec bouton de réarmement externe (R) et une surveillance de protecteur (niveau 2) avec boucle de retour (H2).Partie puissance: une commande à 2 canaux convient pour le renforcement ou la multiplication des contacts par contacteurs ou relais avec contacts à guidage forcé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/10/2026 19:29