SSG-SB-L
Numéro d'article:-

Description produit
- Exécution robuste
- Système à 2 canaux
- Montage simple
- Jusqu'à 3000 mm de longueur maximale
- Corps réalisable selon les spécifications du client
- Revêtement kevlar pour les applications exigeantes
Exemple de commande
Désignation de type du produitSSG-SB-L
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MatérielPU flexible foam
Matériau de la surface / traitement de surfacePolyuréthane PUR
Données générales - Caractéristiques
Nombre de câbles de raccordement1
Nombre de conducteurs de câble4
Classification
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Valeur PFH3,16 x 10⁻⁷/h
Remarque (PFH valeur)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Force d'actionnement600N
Remarque (force d'actionnement)Avec objet rond Ø 80 mm
Charge admise3.35N/mm2
Remarque (charge admise)Avec objet rond Ø 80 mm
Active switching area, minimum-45°
Active switching area, maximum+45°
Données mécaniques – technique de connexion
Section des conducteurs0,34mm²
Données mécaniques - Dimensions
Largeur, min.200mm
Largeur, max.3.000mm
Height, minimum80mm
Hauteur, max.300mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54
Température ambiante+0 ... +55 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement2
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Groove strips for fastening are included in scope of delivery.
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB 301STSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Special design on request
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/09/2026 05:14