STPLC1
Numéro d'article:101024774

Description produit
- Construction soudée avec trous taraudés pour fixation au sol
- sans réglage en hauteur
- Sans Rondelle-entretoise
- peut être combiné avec le tableau de commande SEP… pour servir d'unité bimanuelle à commande par pied
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSTPLC1
Référence d’article (n° de commande)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierAcier
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Couleur du boîtierRAL 7016
Poids brut17.400g
remarqueConvient pour une commande bimanuelle du type: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Données générales - Caractéristiques
Convient pour le montage d'un interrupteur à pédale (avec capot de protection) Oui
Données mécaniques - Dimensions
Largeur400mm
Hauteur838mm
Profondeur400mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/11/2026 11:06