STW-SL-08
Numéro d'article:-

Description produit
- Jusqu'à 6000 mm de longueur maximale
- Trois sections de profils différentes
- Formes spéciales coudées disponibles sur demande
Exemple de commande
Désignation de type du produitSTW-SL-08
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Matériau de la surface / traitement de surfaceNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSWeight specification per metre
Classification
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Valeur PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Remarque (PFH valeur)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Charge admise15N/mm2
Remarque (charge admise)Avec objet rond Ø 80 mm
Active switching area, minimum-15°
Active switching area, maximum+15°
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Type de raccordementCâble de raccordement, 2 pôles
Section des conducteurs0,34mm²
Données mécaniques - Dimensions
Largeur, min.120mm
Largeur, max.6.000mm
Largeur de l'actionneur40mm
Hauteur de l'actionneur61mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Température ambiante+5 ... +50 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement2
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB 303SQP-SS
Remarque
Remarque (en général)Special design on request
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/09/2026 05:36