Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
  1. Composants
  2. Surveillance sûre de la vitesse

Surveillance sûre de la vitesse

Archives
ASSM-2A-S

ASSM-2A-S

  • •Contrôleur de vitesse de sécurité pour 2 essieux
  • •Raccordement d'un générateur Sin/Cos possible
  • •Fonction de sécurité intégrée par essieu- Arrêt sûr- Vitesse de rotation de sécurité- Direction de rotation de sécurité "droite"- Direction de rotation de sécurité "gauche"
  • •Max. 4 adresses de sécurité par essieu
  • •Différentes fonctions de surveillance peuvent être combinées dans une adresse de sécurité
  • •Montage sur rails DIN, Etanchéité IP20
Vers la catégorie
Archives
ASSM-2A-H

ASSM-2A-H

  • •Contrôleur de vitesse de sécurité pour 2 essieux
  • •possibilité de raccordement pour HTL et générateur 24 V
  • •Fonction de sécurité intégrée par essieu- Arrêt sûr- Vitesse de rotation de sécurité- Direction de rotation de sécurité "droite"- Direction de rotation de sécurité "gauche"
  • •Max. 4 adresses de sécurité par essieu
  • •Différentes fonctions de surveillance peuvent être combinées dans une adresse de sécurité
  • •Montage sur rails DIN, Etanchéité IP20
Vers la catégorie
Archives
ASSM-CC-OW

ASSM-CC-OW

  • •Pour le raccordement des codeurs à une surveillance de la vitesse de rotation sûre
  • •Connecteur pour le raccordement à une surveillance de la vitesse de rotation
  • •Extrémité de câble ouverte avec embouts pour le raccordement du codeur
  • •2 Différentes longueurs disponibles: 1,5 m, 5 m
Vers la catégorie