SVM1/67-6/117/A
Numéro d'article:103014938

Description produit
- Dispositiv de verrouillage par sélecteur à clé pour 6 clés
Exemple de commande
Désignation de type du produitSVM1/67-6/117/A
Référence d’article (n° de commande)103014938
EAN (European Article Number)4030661499000
eCl@ss number, version 12.027-37-12-90
eCl@ss number, version 11.027-37-12-90
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-90
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Information supplémentaire (données de commande)Remarque: Lors d'une commande / demande, les numéros de fermeture requises "X" (cylindre maître) et "Y" (cylindre esclave) doivent être spécifiés (p.ex. SVM1/111-6/222/E)! Si vous n'indiquez pas de numéro de fermeture dans la commande / demande de prix, n
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Mode d’actionmécanique
ModèleAssembly housing
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du pêne de verrouillageLaiton
Couleur du boîtiergris
Couleur de cléArgent
Couleur de la série de clefs (tête de clef)Argent
Poids brut1.950g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de clés6
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Numéro de clef de la serrure maître 67
Numéro de clef da la serrure d'esclave117
Données mécaniques - Dimensions
Longueur180mm
Largeur120mm
Hauteur113,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Données électriques
Fréquence max. de commutation5/h
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonSVM avec 6 clés esclave et 1 clés d'urgence, sans clé maître
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)SHGVSVE
Remarque
Remarque (en général)Voir figure: clé maître en Pos. 2: clé maître non rétractable, clé esclave rétractable
clé maître en Pos. 1: clé maître rétractable, clé esclave non rétractable
clé maître en Pos. 1: clé maître rétractable, clé esclave non rétractable
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/08/2026 18:28