Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produits

  • Catalogue produits en ligne
  • Nouveautés

Services

  • Contacts

L'entreprise

  • Le groupe Schmersal
  • Agenda
  • Presse

Mentions légales

  • Mentions légales
  • Protection des données
  • CGV

© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Belgique (FR)
International
EN
Allemagne
DE
Autriche
DEEN
Belgique
FRNL
Brésil
PTES
Canada
ENFR
Chine
ZH
Danemark
DA
Espagne
ES
ÉTATS-UNIS
EN
Finlande
FI
France
FR
Inde
EN
Italie
IT
Japon
JA
Norvège
NO
Pays Bas
NL
Pologne
PL
Portugal
PT
Royaume-Uni
EN
Suède
SV
Suisse
DEFRITEN
Turquie
TR
Schmersal
  1. Dispositifs de commutation pour ascenseurs
  2. Systèmes radar
Systèmes radar

Systèmes radar

21 Produits
CABLE PVC M12 5F/-90 L10M SCH CANBUS 08

CABLE PVC M12 5F/-90 L10M SCH CANBUS 08

No. article: 103045757

CABLE PVC M12 5F/-90 L15M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/-90 L15M SCH CANBUS

No. article: 103045758

CABLE PVC M12 5F/-90 L5M SCH CANBUS 080

CABLE PVC M12 5F/-90 L5M SCH CANBUS 080

No. article: 103045756

CABLE PVC M12 5F/5M90 L10M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/5M90 L10M SCH CANBUS

No. article: 103045761

CABLE PVC M12 5F/5M90 L15M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/5M90 L15M SCH CANBUS

No. article: 103045762

CABLE PVC M12 5F/5M90 L3M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/5M90 L3M SCH CANBUS

No. article: 103045759

CABLE PVC M12 5F/5M90 L5M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/5M90 L5M SCH CANBUS

No. article: 103045760

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L10M SCH 20233 L

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L10M SCH 20233 L

No. article: 103045764

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L15M SCH 20233 L

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L15M SCH 20233 L

No. article: 103045765

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L5M SCH 20233 LB

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L5M SCH 20233 LB

No. article: 103045763

CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L15M SCH 20233

CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L15M SCH 20233

No. article: 103045894

CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L3M SCH 20233 L

CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L3M SCH 20233 L

No. article: 103045766

CABLE TPU M12 5F/5M90 L10M SCH LBK/SBV

CABLE TPU M12 5F/5M90 L10M SCH LBK/SBV

No. article: 103045768

CABLE TPU M12 5F/5M90 L5M SCH LBK/SBV

CABLE TPU M12 5F/5M90 L5M SCH LBK/SBV

No. article: 103045767

CONTROL UNIT 200S DIGITAL I/O

CONTROL UNIT 200S DIGITAL I/O

No. article: 103045754

CONTROL UNIT 200S ETH DIGITAL I/O

CONTROL UNIT 200S ETH DIGITAL I/O

No. article: 103045753

CONTROL UNIT 200S FIELDBUS ETH DIGITAL I

CONTROL UNIT 200S FIELDBUS ETH DIGITAL I

No. article: 103045752

PLUG M12 CANBUS LINE TERM 120 OHM

PLUG M12 CANBUS LINE TERM 120 OHM

No. article: 103045755

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR

No. article: 103045750

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR MLR

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR MLR

No. article: 103047201

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR UL

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR UL

No. article: 103045751

21 résultats trouvés