SZ150-1
Numéro d'article:153027887

Description produit
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Empêche l'activation de l'interrupteur
- Pour des installations sans visibilité
- Cadénas avec 6 trous ronds
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSZ150-1
Référence d’article (n° de commande)153027887
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
MatérielAcier inoxydable
Poids brut55g
Remarque
Remarque (en général)Up to 6 padlocks.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/09/2026 01:38