SZ201-2
Numéro d'article:103064844

Description produit
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
- Cadénas avec 6 trous ronds
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSZ201-2
Référence d’article (n° de commande)103064844
EAN (European Article Number)4030661686721
Caractéristiques globales
Matériau de l' élément d'actionnementPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Couleur de l'élément de commanderouge
Poids brut72g
Material of the holderPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Colour of the holderNoir
Données mécaniques - Dimensions
Longueur102mm
Largeur20mm
Hauteur34,5mm
Diamètre du trou8,8mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/10/2026 15:52