SZ40
Numéro d'article:103053182

Description produit
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
- Cadénas avec 6 trous ronds
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSZ40
Référence d’article (n° de commande)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Matériau de l' élément d'actionnementPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Couleur du boîtierrouge
Couleur de l'élément de commandeNoir
Poids brut69g
Material of the holderPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Colour of the holderNoir
Données mécaniques
Exécution des vis de fixation2x M5
Type de tête de visVis à tête plate
Données mécaniques - Dimensions
Longueur109mm
Largeur19mm
Hauteur12mm
Diamètre du trou6mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/10/2026 08:40