T. 064-21Y-1877
Numéro d'article:101188903

Description produit
- Boîtier métallique
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (composant de base)
- 2 entrées de câble M 25 x 1.5
- 3 ou 4 Contacts
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produitT. 064-21Y-1877
Référence d’article (n° de commande)101188903
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
Forme du poussoirSphère
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contacts2 x 4 mm
Vitesse d'attaque, min.0,1mm/min
Vitesse d'attaque, max.3m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M 25
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.4 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur171mm
Largeur du capteur156mm
Hauteur du capteur111mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique25A
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-1525A
Elément de commutation2 contacts NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)Ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/08/2026 14:29