T. 441-11Y-1224
Numéro d'article:101109329

Description produit
- 2 entrées de câble M20
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( composant de base)
- Pour conditions d'exploitation sévères
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitT. 441-11Y-1224
Référence d’article (n° de commande)101109329
EAN (European Article Number)4030661019994
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
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut2.075g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contactsmax. 2 x 6 mm
Actionnement de directionRotation chaque fois de 60° à droite et à gauche
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs, maximum13AWG
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur63mm
Largeur du capteur106mm
Hauteur du capteur99mm
Diamètre du galet32mm
Hauteur du levier194mm
Diamètre du pas ISOM4
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique16A
Rated operating voltage400VAC
Courant permanent4.000mA
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationSlow action, double break
Fréquence max. de commutation3.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2026 22:16