T. 441-11Y-T
Numéro d'article:101056534

Description produit
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
- Etanchéité IP65
- Actionneur réglable de 90°
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitT. 441-11Y-T
Référence d’article (n° de commande)101056534
EAN (European Article Number)4030661019918
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
Mode d’actionmécanique
Poids brut1.614g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurAccessoire à levier pivotant sans levier
Matériau du galetLaiton
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Durée de vie de l'élément de commutation: 10 million de manœuvres à 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Course d'ouverture des contactsmax. 2 x 6 mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-40 ... +200 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique16A
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationSlow action, double break
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/11/2026 03:38