T 697-01-1
Numéro d'article:101055452

Description produit
- Rupture brusque
- Boîtier plastique
- bornes à vis ou raccordement faston
- Action dépendante
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitT 697-01-1
Référence d’article (n° de commande)101055452
EAN (European Article Number)4030661005881
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierduroplast
Matériau du actionneurGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique
Poids brut17g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement4N
Force d'éjection, min.1N
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Répétabilité du point de commutation0,05mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, max.2.5 mm²
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP00
Température ambiante-30 ... +120 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement2
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutationContact NF avec double rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation30.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent (AgNi 15)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/10/2026 00:26