T1K 335-12Z-U180
Numéro d'article:101204184
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitT1K 335-12Z-U180
Référence d’article (n° de commande)101204184
EAN (European Article Number)4030661367460
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut150g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.17N
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Actuator rotation180°
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur118,5mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-40 ... +80 °C
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
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/07/2026 12:40