T2F 232-40/40
Numéro d'article:151181583

Description produit
- 4 contacts par pédale
- deux pédales
- Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
- Grande stabilité
- 2 entrées de câble M 25 x 1.5
- Boîtier en aluminium
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement101181583
Désignation de type du produitT2F 232-40/40
Référence d’article (n° de commande)151181583
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matériau du pédalePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Couleur du boîtierRAL 9006 (Aluminium blanc)
Poids brut2.100g
Données générales - Caractéristiques
Tactile possible Oui
Nombre de pédales, contact NO4
Nombre de passages de câble2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.260N
Force d'actionnement, max.380N
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionBornes à vis
Entrée de câble2 x M25 x 1,5
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur255mm
Largeur207mm
Hauteur84mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Switching elementNormally open contact (NO)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/10/2026 07:07