T3C 236-11Z-2299
Numéro d'article:151146804

Description produit
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produitT3C 236-11Z-2299
Référence d’article (n° de commande)151146804
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du levierAcier inoxydable
Poids brut100g
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurLevier pivotant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée12,5°
Couple pour ouverture forcée0,2Nm
Angle d'ouverture180°
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur93mm
Hauteur du capteur94,5mm
Hauteur de l'actionneur78mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/07/2026 00:21