T3Z 068-22YRG
Numéro d'article:101087883
Archives

Description produit
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Boîtier métallique
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu"à 2 x 50 m
- Exécution robuste
- Force de manœuvre minime
Exemple de commande
Désignation de type du produitT3Z 068-22YRG
Référence d’article (n° de commande)101087883
EAN (European Article Number)4030661057231
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
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Matériau du boîtierfonte grise, laquée
Matériau du couverclefonte grise, laquée
Longueur du câble, max.50m
Poids brut4.835g
Données générales - Caractéristiques
Voyant de signalisationOui
Déverrouillage par anneau de traction Oui
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurTête rotative à levier à galet N300
Durée de vie mécanique, min.50.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée32°
Force d'actionnement, max.50N
Remarque (force d'actionnement)30 N dans la direction du câble
Actionnement de directionRotation à droite et à gauche par chaque fois 75°
Force d'ouverture forcée, min.50N
Couple pour ouverture forcée0,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-136A
Consommation électrique5W
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Indication d'état par
Couleur du voyant de signalisationjaune
Remarque
Remarque (en général)Prévoir un support de câble tous les 3 mètres, voir accessoires
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/08/2026 17:00