T4V7H 336-02YR-2079-2
Numéro d'article:151151233

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Longueur du levier réglable en continu
- Également disponible avec grand galet en caoutchouc et levier fixe
- Réglage du levier par crans de 10°
- Forme selon EN 50041
- Boîtier plastique
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Double isolation
- convient pour ascenseurs
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°