T4VH336-02Z-1058
Numéro d'article:151086690

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Également disponible avec grand galet en caoutchouc
- Réglage du levier par crans de 10°
- Forme selon EN 50041
- Boîtier plastique
- convient pour ascenseurs
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°