Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Interrupteur de sécurité avec levier et came
  2. T.C 236

T.C 236

T.C 236 Version avec ouverture à gauche

T.C 236 Version avec ouverture à gauche

  • •Boîtier plastique
  • •Double isolation
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Actionneur réglable de 4 x 90°
Vers la catégorie
T.C 236 Version pour protecteur de droite

T.C 236 Version pour protecteur de droite

  • •Boîtier plastique
  • •Double isolation
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Actionneur réglable de 4 x 90°
Vers la catégorie
T.C 236 Version porte va-et-vient

T.C 236 Version porte va-et-vient

  • •Boîtier plastique
  • •Double isolation
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Actionneur réglable de 4 x 90°
Vers la catégorie