TESFA/ST24.1/U
Numéro d'article:101182874

Description produit
- 1 entrées de câble M 16 x 1.5
- 1 Raccordement par connecteur M12, 8 pôles
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 … 60 mm)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTESFA/ST24.1/U
Référence d’article (n° de commande)101182874
EAN (European Article Number)4030661604534
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Couleur du boîtierNoir
Poids brut840g
Données générales - Caractéristiques
Angle de commutation réglableOui
Charnière supplémentaireOui
Butées de montage Oui
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée10°
Angle d'ouverture180°
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccordement à fiches, en bas
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur21,5mm
Largeur du capteur141mm
Hauteur du capteur115mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +65 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Données électriques
Courant nominal thermique2,5A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesAlliage nickel-argent 10
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonCharnière supplémentaire
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Outil de réglage compris dans la livraison
Remarque
Remarque (en général)Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées uniquement dans les circuits électriques PELV, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/11/2026 09:30