TESK-LA-02ST2
Numéro d'article:103007960
Archives

Description produit
- connecteur M12 ci-dessus
- avec angle de commutation fixe
- préconfiguré pour montage frontal
- longue partie de la charnière
- Boîtier métallique
- faible travail de montage
Exemple de commande
Désignation de type du produitTESK-LA-02ST2
Référence d’article (n° de commande)103007960
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du couvercleThermoplastique, auto-extinguible
Couleur du boîtierArgent
Données générales - Caractéristiques
Montage extérieurOui
Butées de montage Oui
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Exécution des vis de fixation6x M6
Couple de serrage des vis de fixation4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteurTop
Type de raccordementConnecteur multibroches M12
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur20mm
Largeur du capteur98mm
Hauteur du capteur116mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +65 °C
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui60 V
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Données électriques
Courant nominal thermique2,5A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Aptitude pour basses tensions≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Elément de commutation2 contacts NF
Remarque (elément de commutation)Inverseur à double rupture Zb ou 2 contacts NF, ponts de contacts isolés galvaniquement
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesAg-Ni 10 et 0,2 µm dorés
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/10/2026 01:23