TESZX102
Numéro d'article:101031664
Archives

Description produit
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTESZX102
Référence d’article (n° de commande)101031664
EAN (European Article Number)4030661606439
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du charnièreAcier inoxydable
Poids brut800g
Données générales - Caractéristiques
charnière de fixation Oui
Charnière supplémentaireOui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée14°
Angle de commutation4°
Force d'ouverture forcée, min.1N
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.5 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longeur x Largeur x HauteurConvient pour montage aux profilés: 40 mm
Longueur du capteur36mm
Largeur du capteur111,5mm
Hauteur du capteur92mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +65 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Données électriques
Courant nominal thermique2,5A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation120/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)L'angle d'ouverture réglé en usine est de 4°.La charnière supplémentaire y compris le matériel de fixation peut être commandée séparément sous la référence de commande TESZX/S
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/09/2026 03:31