TFH 232-22UEDR
Numéro d'article:101192630
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Capot de protection avec large ouverture
- Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
- Grande stabilité
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTFH 232-22UEDR
Référence d’article (n° de commande)101192630
EAN (European Article Number)4030661403533
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matériau du couvercleAluminium
Matériau du pédalePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du capot de protectionAluminium
Couleur du produitAluminium blanc
Poids brut2.180g
Données générales - Caractéristiques
Adapté pour arrêt d'urgence Oui
Tactile possible Oui
Disponible avec maintien Oui
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Largeur170mm
Hauteur189mm
Profondeur274mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation3.600/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04/10/2026 18:07