TFH 232-40
Numéro d'article:151181535

Description produit
- 4 Contacts
- Capot de protection avec large ouverture
- Egalement disponible comme interrupteur à pédale de sécurité
- Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
- Entrée de câble M 20 x 1.5
- Grande stabilité
- une pédale
- Boîtier en aluminium
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTFH 232-40
Référence d’article (n° de commande)151181535
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matériau du pédalePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du capot de protectionAluminium
Couleur du boîtierRAL 9006 (Aluminium blanc)
Poids brut1.700g
Données générales - Caractéristiques
Capot de protection Oui
Tactile possible Oui
Nombre de contacts NO4
Nombre de passages de câble1
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.260N
Force d'actionnement, max.380N
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionBornes à vis
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur274mm
Largeur170mm
Hauteur189mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Switching elementNormally open contact (NO)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/08/2026 04:45