TK 016-03Y-H-RMS
Numéro d'article:101196034
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- 3 Contacts
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (composant de base)
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produitTK 016-03Y-H-RMS
Référence d’article (n° de commande)101196034
EAN (European Article Number)4030661363608
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtiermétal léger, injecté
Matériau du revêtement du boîtierchromated
Poids brut370g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF3
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet
Matériau du galetLaiton
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle d'attaque, à gauche45°
Angle d'attaque, à droite30°
Force d'actionnement19N
Course d'ouverture des contactsmax. 2 x 2,5 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble3 x M20 x 1,5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs, maximum13AWG
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur43mm
Largeur du capteur67mm
Hauteur du capteur143mm
Largeur du galet8,5mm
Diamètre du galet20mm
Diamètre du pas ISOM3
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +90 °C
Degré de protectionI
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Rated operating voltage400VAC
Courant permanent4.000mA
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutation3 contacts NF
Principe de commutationSlow action, double break
Fréquence max. de commutation500/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)L'actionnement par la droite doit être évité, ceci réduisant la durée de vie de l'interrupteur de position.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/09/2026 23:52