TK 236-02Z-M16-U90-1297
Numéro d'article:101151181
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTK 236-02Z-M16-U90-1297
Référence d’article (n° de commande)101151181
EAN (European Article Number)4030661160207
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047E
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Poids brut55g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.9N
Force d'ouverture forcée, min.19N
Vitesse d'attaque, min.240mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Actuator rotation90°
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1x M16 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur30mm
Hauteur du capteur93,1mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 14:43