TK 236-02Z-M16-U90-1297
Numéro d'article:151151181

Description produit
- 1 entrées de câble M 16 x 1.5
- Boîtier avec trous transversaux oblongs
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°