TK4 236-20Z
Numéro d'article:101092331
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTK4 236-20Z
Référence d’article (n° de commande)101092331
EAN (European Article Number)4030661069098
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Poids brut57g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet inversé
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.6N
Force d'ouverture forcée, min.16N
Vitesse d'attaque, min.336mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Remarque (temps de rebond)Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur32mm
Hauteur du capteur107mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation2 contacts NO
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Les interrupteurs avec 2 contacts NO ne conviennent pas pour les tâches de sécurité.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/10/2026 02:06