TKM/.L/92/9024VDC
Numéro d'article:101029557

Description produit
- Boîtier métallique
- Tenue à l'arrachement élevée max.
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTKM/.L/92/9024VDC
Référence d’article (n° de commande)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierAluminium
Poids brut1.454g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tensionOui
Nombre de directions d'approche3
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.2.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141193.000N
Force de retenue Fmax, maximum4.000N
force de maintien20 N
Force d'ouverture forcée, min.20N
Vitesse d'attaque, max.0,3m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Couple de serrage du raccord électrique0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur50mm
Largeur du capteur87mm
Hauteur du capteur192mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +55 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Tension assignée d'alimentation24VAC/DC
Consommation électrique, max.10W
Principe de commutationRupture brusque
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-158A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-135A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-158A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-135A
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 21:52