TK/PR/90
Numéro d'article:101010217

Description produit
- pour des portes avec charnière à droite
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTK/PR/90
Référence d’article (n° de commande)101010217
EAN (European Article Number)4030661612492
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Poids brut81g
Données générales - Caractéristiques
Avec protection contre les défauts de fermeture Oui
Données mécaniques
Actionneurright-hand versiontwin version
Exécution des vis de fixation2x M5
Données mécaniques - Dimensions
Longueur79mm
Largeur54mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/11/2026 01:05