TQ 200-01
Numéro d'article:151114531
Archives

Description produit
- alliage léger,injecté boîtier
- Pour montage suspendu
Exemple de commande
Désignation de type du produitTQ 200-01
Référence d’article (n° de commande)151114531
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Poids brut706g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Remarque (B10D contact NO)pour 10% Ie de charge de contact ohmique
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.36,8N
Force d'actionnement, max.44N
Vitesse d'attaque60mm/min
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble3m
Type de raccordementcâble blindé
Nombre de conducteurs de câble4
Section des conducteurs1mm²
Données mécaniques - Dimensions
Largeur60mm
Hauteur250mm
Profondeur32mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54
Degré d'étanchéité de l’élément de commutationIP67
Température ambiante-40 ... +80 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +80 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrations10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
Tenue aux chocs mécaniques30 g
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui40 V
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique1A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/10/2026 06:09