TQ 700-02
Numéro d'article:161192480

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier plastique
- actionnement d"un côté / longueur de câble jusqu"à 10 m
- Visualisation de la prétension du câble
- Grande chambre de raccordement
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 m
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTQ 700-02
Référence d’article (n° de commande)161192480
EAN (European Article Number)4030661352701
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-07
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
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique
Longueur du câble, max.10m
Poids brut230g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
B10D Contact NO100.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40,5mm
Hauteur160mm
Profondeur42,2mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Longueurs de câble recommandées pour les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble en fonction de la plage de température ambiante.Prévoir un support de câble tous les 2 à 5 mètres, voir accessoiresPuisque les cosses-cœur se déforment suite à la traction sur le câble, il faut exercer plusieurs tractions violentes sur le câble après son montage. Ensuite, il faut tendre le câble via le boulon à œil ou au moyen d'un tendeur.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2026 15:03