TQ 700-11 S
Numéro d'article:161217092

Description produit
- 1 Entrée de câble M20
- Boîtier plastique
- Montage vertical
- Grande chambre de raccordement
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- fonction "traction de câble"
- 2 Contacts
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTQ 700-11 S
Référence d’article (n° de commande)161217092
EAN (European Article Number)4030661410647
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-07
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
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique
Poids brut200g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.74,8N
Force d'actionnement, max.101,2N
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40,5mm
Hauteur160mm
Profondeur42,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/08/2026 08:04