TQ 900-13
Numéro d'article:161184481
Archives

Description produit
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 50 m
- Visualisation de la prétension du câble
- Exécution robuste
- Grande chambre de raccordement
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- Manchette d'étancheité extérieure
Exemple de commande
Désignation de type du produitTQ 900-13
Référence d’article (n° de commande)161184481
EAN (European Article Number)4030661333700
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique
Longueur du câble, min.5m
Longueur du câble, max.50m
Poids brut1.220g
Données générales - Caractéristiques
Voyant de signalisationOui
Nombre de contacts NF3
Nombre de contacts NO1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
B10D Contact NO100.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement, max.200N
course de manœuvre 400mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,75 mm²
Section du câble, max.1 x 2,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur69,7mm
Largeur du capteur71,5mm
Hauteur du capteur, min.220,3mm
Hauteur du capteur, max.236,3mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Le voyant de signalisation G24-M20 doit être commandé séparément, voir accessoires.Longueurs de câble recommandées pour les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble en fonction de la plage de température ambiante.Pour les longueurs de câble supérieures à 10 m, il faut prévoir des supports de câble tous les 3 à 5 m.Puisque les cosses-cœur se déforment suite à la traction sur le câble, il faut exercer plusieurs tractions violentes sur le câble après son montage. Ensuite, il faut tendre le câble via le boulon à œil ou au moyen d'un tendeur.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/07/2026 23:32