TQ215AL-02
Numéro d'article:103044932

Description produit
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTQ215AL-02
Référence d’article (n° de commande)103044932
EAN (European Article Number)4030661616636
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-07
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047B
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Longueur du câble, max.25m
Poids brut336g
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Actionnement de directionLinks
Force d'ouverture forcée, min.40N
Couple de serrage des vis de fixation2Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation du couvercle2,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,34 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur32,4mm
Largeur31mm
Hauteur93,4mm
Largeur de l'actionneur91mm
Hauteur de l'actionneur21,4mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Degré de protectionI
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation2 contacts NF
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 07:07