TQ315AL-12A3
Numéro d'article:103048801

Description produit
- Boîtier métallique
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50041
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTQ315AL-12A3
Référence d’article (n° de commande)103048801
EAN (European Article Number)4030661621470
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-07
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50041B
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Longueur du câble, max.25m
Poids brut462g
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Actionnement de directionLinks
Force d'ouverture forcée, min.50N
Couple de serrage des vis de fixation2Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation du couvercle2,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,34 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur32,4mm
Largeur40mm
Hauteur93,4mm
Largeur de l'actionneur91mm
Hauteur de l'actionneur21,4mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Degré de protectionI
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique5A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Matériau des contacts, électriquesArgent plaqué or (AgNi 10 + Au 3 µm)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/09/2026 00:07