TR 235-20Z-ST-1637
Numéro d'article:153010761

Description produit
- connecteur M12, 4 pôles
- Contacts en argent massif doré
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047