TR 330-11Y-1903
Numéro d'article:131118496

Description produit
- utilisable comme un interrupteur de sécurité
- Version résistante à la température (jusqu'à 160°C)
- Arbre et levier pivotant avec cannelures
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
- Convient pour une vitesse d'attaque basse
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- sans silicones
- mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
Veuillez vous connecter pour voir les prix