TR 335 ST-AS
Numéro d'article:101213983
Archives

Description produit
- Raccordement AS-Interface via prise M12
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Indication d’états et LED AS-Interface
- Interface AS-Interface intégrée
- convient pour AS-i Power24
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTR 335 ST-AS
Référence d’article (n° de commande)101213983
EAN (European Article Number)4030661404189
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsASi-SaWcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50041C
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut215g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
Valeur PFH1,14 x 10⁻⁶/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Valeur PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Actionneurpoussoir à galet
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 5 pôles, orientable
Matériau du connecteur (électrique)métal
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur136,6mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Données électriques
Consommation50mA
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i V 3.0
Profile AS-i S-0.B.F.F
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Canal 2 commuté
Bits de paramétres AS-i, P1 ... P3Sans fonction
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED jaune: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED verte/rouge (LED AS-i duo): tension d'alimentation / erreur de communication / adresse d'esclave = 0(3) LED jaune: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Affectation des broches
Broche 1AS-Interface +
Broche 2n.c.
Broche 3AS-Interface -
Broche 4n.c.
Broche 5Terre fonctionnelle
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/08/2026 19:08