TS 232-02-1894 SOCKEL KPL.
Numéro d'article:101133784

Description produit
- Contact inverseur à double rupture, à manœuvre d'ouverture positive
- Ponts de contact isolés galvaniquement
- Raccord fileté
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produitTS 232-02-1894 SOCKEL KPL.
Référence d’article (n° de commande)101133784
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
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneurGlass-fibre, thermoplastic
Poids brut25g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Force d'actionnement9N
Course d'ouverture des contacts2 x 3.5 mm
Vitesse d'attaque60mm/min
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, max.2.5 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP40
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Principe de commutationAction lente avec contacts à friction
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent (AgNi 15)
Remarque
Remarque (en général)(-1894) Switch way: NC Contact = 1mm, NO Contact = 2mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 17:27