TS 236-11Z-M20
Numéro d'article:101152880
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTS 236-11Z-M20
Référence d’article (n° de commande)101152880
EAN (European Article Number)4030661166711
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047B
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Poids brut72g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.9N
Force d'ouverture forcée, min.19N
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (temps de rebond)Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur30mm
Hauteur du capteur73,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 15:48